??
CAD-Modellauswahl
24374977 Rotomatic M15 85 100.5 0.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
M 15 - Merkel® Rotomatic
Stückliste
24374977 Rotomatic M15 85 100.5 0.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24374977
DD
d
85.0 mm
D
100.5 mm
NUT
Einbauraum
R1
0.8 mm
L
6.3 mm
C
6.0 mm
P
Profil
7.75 mm
WS
Werkstoff
GM201/FKM
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.