??
CAD-Modellauswahl
24375318 SBK 360 368 25
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
24375318 SBK 360 368 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24375318
WS
Werkstoff
HGW HG600
DD
d
360.0 mm
DF
368.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
362.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profil
4.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.