??
CAD-Modellauswahl
24375389 SBK 28 31 5.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
24375389 SBK 28 31 5.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24375389
WS
Werkstoff
HGW HG517
DD
d
28.0 mm
DF
31.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
29.0 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
P
Profil
1.50 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.