??
CAD-Modellauswahl
24375927 PU6 16 22.6 5.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24375927 PU6 16 22.6 5.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24375927
DD
d
16.0 mm
D
22.6 mm
NUT
Einbauraum
L
3.8 mm
H
5.3 mm
D1
19.0 mm
P
Profil
3.3 mm
R2
1.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.