??
CAD-Modellauswahl
24375928 PU6 18 24.6 6.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Merkel® Abstreifer
Stückliste
24375928 PU6 18 24.6 6.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24375928
DD
d
18.0 mm
D
24.6 mm
NUT
Einbauraum
L
3.8 mm
H
6.3 mm
D1
21.0 mm
P
Profil
3.3 mm
R2
1.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.