??
CAD-Modellauswahl
24375979 T20 220 250 18.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
24375979 T20 220 250 18.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24375979
DD
Abmessungen d
220.0 mm
D
Abmessungen
250.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
18.2 mm
L
Abmessungen
20.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
R1
Radius
0.8 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.