??
CAD-Modellauswahl
24376186 SBK 970 978 25
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
24376186 SBK 970 978 25
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24376186
WS
Werkstoff
HGW HG600
DD
d
970.0 mm
DF
978.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
972.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
P
Profil
4.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.