??
CAD-Modellauswahl
24377325 PU82 25 33 5.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
24377325 PU82 25 33 5.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24377325
DD
d
25.0 mm
D
33.0 mm
NUT
Einbauraum
S
4.00 mm
H
5.7 mm
L
6.5 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.