??
CAD-Modellauswahl
24378497 OMK-ES 740 705 17.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-ES - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24378497 OMK-ES 740 705 17.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24378497
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
705.0 mm
D
Abmessung
740.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
17.5 mm
L
Abmessung
16.4 mm
P
Profil
17.5 mm
R1
max.
1.2 mm
C
12.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.