??
CAD-Modellauswahl
24379369 SBK 110 115 20
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
24379369 SBK 110 115 20
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24379369
WS
Werkstoff
HGW HG517
DD
d
110.0 mm
DF
115.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
111.6 mm
L
20.0 mm
H
19.8 mm
P
Profil
2.50 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.