??
CAD-Modellauswahl
24380258 OMK-ES 120 100 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-ES - Merkel® OMEGAT
Stückliste
24380258 OMK-ES 120 100 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24380258
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
100.0 mm
D
Abmessung
120.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
9.4 mm
P
Profil
10.0 mm
R1
max.
0.4 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.