??
CAD-Modellauswahl
24380523 L43 135 110 25.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
24380523 L43 135 110 25.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24380523
D
135.0 mm
DD
d
110.0 mm
NUT
Einbauraum
L
25.4 mm
L1
9.50 mm
D2
132.50 mm
D3
127.60 mm
H
25.4 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.