??
CAD-Modellauswahl
24380775 SBK 200 205 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
24380775 SBK 200 205 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24380775
WS
Werkstoff
HGW HG517
DD
d
200.0 mm
DF
205.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
201.6 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
P
Profil
2.50 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.