??
CAD-Modellauswahl
24380889 SBK 55 60 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
24380889 SBK 55 60 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24380889
WS
Werkstoff
HGW HG517
DD
d
55.0 mm
DF
60.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
56.6 mm
L
15.0 mm
H
14.8 mm
P
Profil
2.50 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.