??
CAD-Modellauswahl
V6-814 25226
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-814 25226
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
25226
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
24.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
24.0 mm
LMIN
Länge min.
24.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
10.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
21.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
16.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
30.0 mm
WS
Werkstoff
53 CR 858
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.