??
CAD-Modellauswahl
25440 NA400 125 105 12
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 400 - Merkel® Nutring
Stückliste
25440 NA400 125 105 12
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
25440
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
125.0 mm
DD
Abmessung d
105.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.0 mm
L
Abmessung
13.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.