??
CAD-Modellauswahl
25464 NA400 160 135 15
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 400 - Merkel® Nutring
Stückliste
25464 NA400 160 135 15
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
25464
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
160.0 mm
DD
Abmessung d
135.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
15.0 mm
L
Abmessung
16.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
6.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.