??
CAD-Modellauswahl
25496 NA400 250 220 18
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 400 - Merkel® Nutring
Stückliste
25496 NA400 250 220 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
25496
E
Einbauraum
ISO
D
Abmessung
250.0 mm
DD
Abmessung d
220.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
18.0 mm
L
Abmessung
19.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.