??
CAD-Modellauswahl
V6-978 26945
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-978 26945
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
26945
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
90.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
100.0 mm
LMIN
Länge min.
10.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
143.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
245.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
160.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
240.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.