??
CAD-Modellauswahl
V6-55 29209
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-55 29209
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29209
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
30.0 mm
LMAX
Länge max.
30.0 mm
LMIN
Länge min.
8.0 mm
MS
Materialstärke
0.80 mm
D1
Anschlussdurchmesser
4.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
14.5 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
7.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
18.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.