??
CAD-Modellauswahl
V6-102 29269
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-102 29269
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29269
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
96.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
20.0 mm
LMIN
Länge min.
4.0 mm
MS
Materialstärke
1.75 mm
D1
Anschlussdurchmesser
70.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
70.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
70.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
120.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.