??
CAD-Modellauswahl
V6-132 29301
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-132 29301
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29301
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
37.5 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
41.0 mm
LMIN
Länge min.
26.0 mm
MS
Materialstärke
1.60 mm
D1
Anschlussdurchmesser
15.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
47.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
16.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
66.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.