??
CAD-Modellauswahl
V6-217 29370
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-217 29370
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29370
AF
Anzahl Falten
6
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
150.0 mm
LMAX
Länge max.
200.0 mm
LMIN
Länge min.
28.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
125.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
156.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
124.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
190.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.