??
CAD-Modellauswahl
V6-250 29416
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-250 29416
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29416
AF
Anzahl Falten
7
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
120.0 mm
LMAX
Länge max.
160.0 mm
LMIN
Länge min.
35.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
154.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
154.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
130.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
160.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.