??
CAD-Modellauswahl
V6-345 29551
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-345 29551
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29551
AF
Anzahl Falten
13
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
175.0 mm
LMAX
Länge max.
240.0 mm
LMIN
Länge min.
70.0 mm
MS
Materialstärke
2.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
180.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
180.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
180.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
220.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.