??
CAD-Modellauswahl
V6-420 29612
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-420 29612
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29612
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
110.0 mm
LMAX
Länge max.
110.0 mm
LMIN
Länge min.
30.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
159.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
159.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
159.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
191.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.