??
CAD-Modellauswahl
V6-438 29634
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-438 29634
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29634
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
18.0 mm
LMAX
Länge max.
23.0 mm
LMIN
Länge min.
9.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
10.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
16.5 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
25.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
32.0 mm
WS
Werkstoff
53 CR 858
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.