??
CAD-Modellauswahl
V6-469 29676
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-469 29676
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29676
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
10.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
12.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
0.70 mm
D1
Anschlussdurchmesser
2.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
8.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
2.5 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
20.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.