??
CAD-Modellauswahl
V6-544 29726
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-544 29726
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29726
AF
Anzahl Falten
6
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
210.0 mm
LMAX
Länge max.
220.0 mm
LMIN
Länge min.
28.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
125.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
170.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
125.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
174.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.