??
CAD-Modellauswahl
V6-612 29778
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-612 29778
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29778
AF
Anzahl Falten
10
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
260.0 mm
LMAX
Länge max.
290.0 mm
LMIN
Länge min.
55.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
145.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
145.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
155.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
185.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.