??
CAD-Modellauswahl
V6-628 29793
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-628 29793
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29793
AF
Anzahl Falten
14
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
355.0 mm
LMAX
Länge max.
520.0 mm
LMIN
Länge min.
55.0 mm
MS
Materialstärke
1.20 mm
D1
Anschlussdurchmesser
128.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
128.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
128.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
168.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.