??
CAD-Modellauswahl
V6-638 29803
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-638 29803
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29803
AF
Anzahl Falten
6
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
110.0 mm
LMAX
Länge max.
130.0 mm
LMIN
Länge min.
20.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
70.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
75.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
70.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
95.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.