??
CAD-Modellauswahl
V6-661 29824
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-661 29824
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29824
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
80.0 mm
LMAX
Länge max.
70.0 mm
LMIN
Länge min.
35.0 mm
MS
Materialstärke
3.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
180.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
180.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
190.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
210.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.