??
CAD-Modellauswahl
V6-676 29842
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-676 29842
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29842
AF
Anzahl Falten
10
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
310.0 mm
LMAX
Länge max.
380.0 mm
LMIN
Länge min.
40.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
160.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
260.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
170.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
310.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.