??
CAD-Modellauswahl
V6-748 29944
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-748 29944
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
29944
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
10.0 mm
LMAX
Länge max.
8.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
0.30 mm
D1
Anschlussdurchmesser
3.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
6.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
4.5 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
7.6 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.