??
CAD-Modellauswahl
V6-520 307731
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-520 307731
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
307731
AF
Anzahl Falten
11
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
335.0 mm
LMAX
Länge max.
420.0 mm
LMIN
Länge min.
50.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
78.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
130.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
86.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
130.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.