??
CAD-Modellauswahl
V6-2 31658
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-2 31658
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
31658
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
24.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
20.0 mm
LMIN
Länge min.
6.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
50.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
58.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
50.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
85.0 mm
WS
Werkstoff
42CR764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.