??
CAD-Modellauswahl
B2 440 480 20 31751
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
B2 - Simmerring®
Stückliste
B2 440 480 20 31751
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
31751
D1
Welle
440.00 mm
D2
Gehäuse
480.00 mm
B
Breite
20.0 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
C
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
metallisch
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.