??
CAD-Modellauswahl
319964 NI300 28 38 7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
319964 NI300 28 38 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
319964
DD
d
28.0 mm
D
38.0 mm
NUT
Einbauraum
H
7.0 mm
L
8.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.