??
CAD-Modellauswahl
319968 NI300 70 85 11.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
319968 NI300 70 85 11.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
319968
DD
d
70.0 mm
D
85.0 mm
NUT
Einbauraum
H
11.5 mm
L
12.5 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.