??
CAD-Modellauswahl
32166 NA250 42 22 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 250 - Merkel® Nutring
Stückliste
32166 NA250 42 22 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
32166
E
Einbauraum
D
Abmessung
42.0 mm
DD
Abmessung d
22.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.0 mm
L
Abmessung
11.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.