??
CAD-Modellauswahl
322037 NA300 23.5 15 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
322037 NA300 23.5 15 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
322037
E
Einbauraum
D
Abmessung
23.5 mm
DD
Abmessung d
15.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
8.0 mm
L
Abmessung
9.0 mm
P
Profil
4.25 mm
C
4.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.