??
CAD-Modellauswahl
V6-345 325185
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-345 325185
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
325185
AF
Anzahl Falten
13
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
175.0 mm
LMAX
Länge max.
240.0 mm
LMIN
Länge min.
70.0 mm
MS
Materialstärke
2.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
180.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
180.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
180.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
220.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.