??
CAD-Modellauswahl
V6-330 325674
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-330 325674
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
325674
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
200.0 mm
LMAX
Länge max.
180.0 mm
LMIN
Länge min.
60.0 mm
MS
Materialstärke
3.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
154.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
188.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
160.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
205.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.