??
CAD-Modellauswahl
V6-1406 333285
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-1406 333285
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
333285
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
70.0 mm
LMAX
Länge max.
33.5 mm
LMIN
Länge min.
18.0 mm
MS
Materialstärke
2.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
108.5 mm
D2
Anschlussdurchmesser
108.5 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
122.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
142.0 mm
WS
Werkstoff
60 CR 87258
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.