??
CAD-Modellauswahl
336462 NI300 23 35 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
336462 NI300 23 35 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
336462
DD
d
23.0 mm
D
35.0 mm
NUT
Einbauraum
H
10.0 mm
L
11.0 mm
P
Profil
6.0 mm
C
5.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.