??
CAD-Modellauswahl
351890 KI320 45 55 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KI 320 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
351890 KI320 45 55 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
351890
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
45.0 mm
D
Abmessung
55.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
8.0 mm
L
Abmessung
8.0 mm
P
Profil
5.0 mm
C
4.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.