??
CAD-Modellauswahl
351892 KI320 50 65 12.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KI 320 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
351892 KI320 50 65 12.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
351892
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
50.0 mm
D
Abmessung
65.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.5 mm
L
Abmessung
12.5 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.