??
CAD-Modellauswahl
351893 KI320 56 71 12.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KI 320 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
351893 KI320 56 71 12.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
351893
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
56.0 mm
D
Abmessung
71.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
12.5 mm
L
Abmessung
12.5 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.