??
CAD-Modellauswahl
351905 KI320 140 160 16
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KI 320 - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
351905 KI320 140 160 16
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
351905
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
140.0 mm
D
Abmessung
160.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
16.0 mm
L
Abmessung
15.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.